Publicar produtos
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Traduzido por Google,

A lavadora de comadre Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC, de parede, com acabamento em latão cromado polido, possui fechamento automático, duas entradas com válvula de ângulo de 1/2" espaçadas em 64 mm (2-1/2") e uma saída macho de 1/2". Acompanha quebra-vácuo elevado, conexão de parede com flange, mangueira de vinil de 122 cm (4 pés) com alça isolada de 152 mm (6"), gancho e controle de volume.

Características:

Revestimento de polímero para cartucho de dosagem, garantindo longa vida útil e confiabilidade.

Corpo robusto em latão fundido

válvula de pedal duplo

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosLavatory & Sink Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho