O sistema completo de lavagem manual de mãos inclui um lavatório suspenso de porcelana vitrificada de 20"x18" com torneira de latão fundido cromado polido Z81104-XL-3M com arejador de 0,5 gpm, ralo de grelha sólida de latão fundido cromado Z8743-PC, sifão em P da série Z8700-8B-PC e kit de parada de abastecimento da série Z8804-XL-LR-LK-PC.
Conformidade:
Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
- Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1
- Torneira - Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.1
Características:
• Lavatório de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
• Lavatório suspenso fornecido com suporte de parede ou para uso com sistemas de suporte de braço ocultos
• Ladrão frontal
• Corpo da torneira em latão fundido cromado
• Operação da torneira com disco cerâmico de um quarto de volta
• Bica rígida ou articulada com centro de 3/12”
• Cabos de lâmina de pulso de 4 polegadas
• Sistema completo de drenagem de grelha de qualidade comercial, sifão em P, registros de abastecimento e kit de abastecimento.