Sistema completo de lavagem de mãos com sensor, incluindo lavatório de parede em porcelana vitrificada de 50,8 x 45,7 cm (20" x 18") com torneira de bica alta cromada ZG6955, em conformidade com a ADA, alimentada por bateria, com válvula misturadora termostática, ralo de grelha sólida em latão fundido cromado Z8743-PC, sifão em P da série Z8700-8B-PC e kit de bloqueio de abastecimento da série Z8804-XL-LR-LK-PC.
Conformidade:
Torneira - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1. Atende às diretrizes da American Disabilities Act e aos requisitos da ANSI A117.1 quando instalada de acordo com esses requisitos. Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.1.
Características:
- lavatório de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
- Lavatório suspenso fornecido com suporte de parede ou para uso com sistemas de suporte de braço ocultos
- Transbordamento frontal
- Sensor de proximidade do tipo convergência infravermelha
- recurso de tempo limite de 30 segundos
- Peso para envio: 60 libras
- Corpo da torneira em latão fundido cromado
- Válvula misturadora termostática para ajudar a prevenir queimaduras.
- Sistema completo de drenagem comercial com grelha, sifão em P e abastecimento.