Publicar produtos
Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV
Zurn

Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV

Traduzido por Google,

O sistema completo de lavagem de mãos com sensor inclui um lavatório de parede em porcelana vitrificada de 20"x18" com torneira de bica alta cromada ZG6955-TMV-1, em conformidade com a ADA, alimentada por bateria e com válvula misturadora termostática, filtro de grelha superior sólida em latão fundido cromado Z8743-PC, sifão em P da série Z8700-8B-PC, kit de proteção combinado Z8946-3-NT e kit de corte de abastecimento da série Z8804-XL-LR-LK-PC.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1
• Torneira - Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Características:

  • Lavatório de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
  • Lavatório suspenso fornecido com suporte de parede ou para uso com sistemas de suporte de braço ocultos
  • Transbordamento frontal
  • Sensor de proximidade do tipo convergência infravermelha
  • recurso de tempo limite de 30 segundos
  • Peso para envio: 60 libras
  • Corpo da torneira em latão fundido cromado
  • Válvula misturadora termostática para ajudar a prevenir queimaduras.
  • Sistema completo de drenagem comercial com grelha, sifão em P e abastecimento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZL7SHYDA
  • Familia de productoWall Hung Lavatory System
  • Grupo de produtosSensor Faucet Vitreous China
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro