Publicar produtos
Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
Zurn

Z.UR1.M Manual Zurn One Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de mictório comercial EcoVantage® de alta eficiência, 0,125 gpf, com acionamento manual e montagem na parede, incluindo mictório Z5755-U Omni-Flo com saída superior e válvula de descarga exposta Z6003AV-ULF cromada com acionamento manual, para abastecimento pela esquerda ou pela direita, fabricado pela Zurn.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • Sistema de mictório manual com válvula de descarga de 0,125 GPF
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
  • Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.


Especificação
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZUR1M
  • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
  • Grupo de produtosDiaphragm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.62
  • Largura (polegadas)18.43
  • Profundidade (polegadas)14.25
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Lbs)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro