Publicar produtos
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

Traduzido por Google,

Hidrante embutido, anticongelante, de parede, ZURN Z1305, com revestimento em bronze, todas as peças internas em bronze, haste de operação fixa com válvula de compressão flutuante, assento e arruela de assento substituíveis em bronze e entrada IP reta fêmea de 3/4" ou macho de 1". Caixa e tampa articulada em bronze niquelado com trava de chave e inscrição "WATER" na tampa.

Conformidade:

  • Cidade de Los Angeles aprovada
  • Massachusetts MA aprovado

Palavras-chave: Hidrante de parede encapsulado, Hidrante de parede Ecolotrol, hidrante de parede anticongelante, hidrante de parede para instalação nivelada, hidrante de parede Zurn Z1305, hidrante anticongelante Ecolotrol, hidrante de descarga encapsulado Zurn, hidrante de parede de bronze, 58868, Z1305, Z-1305,1305,305

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1305
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosEncased Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service