Publicar produtos
Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box
Zurn

Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box

Traduzido por Google,

Hidrante ZURN Z1330XL, encapsulado, Ecolotrol™, sem chumbo, antissifão, para clima moderado/instalação em parede interna, para instalação embutida. O hidrante possui dispositivo antirretorno integrado com tecnologia antissifão, componentes internos totalmente em bronze com cartucho de disco cerâmico de longa duração de 1/2 volta, conexão de entrada combinada de 3/4" fêmea para solda e 3/4" macho para rosca de tubo, e conexão de mangueira macho de 3/4". O hidrante é fornecido com carcaça flangeada em aço inoxidável tipo 304 com tampa articulada com trava, marcada com "WATER" e inclui chave de operação. Os produtos Zurn "XL" sem chumbo são uma linha de produtos hidráulicos duráveis, projetados e fabricados para atender às leis estaduais e normas locais que exigem níveis máximos permitidos de chumbo. Os produtos Zurn "XL" são fabricados de acordo com a seção 1417 da Lei Federal SWDA.

Conformidade:

  • ASME A112.21.3M

Características:

  • Sem chumbo
  • Antissifão, clima moderado, drenagem automática
  • Cartucho de disco cerâmico de meia unidade
Especificação
  • keywords: wall hydrant with box, Zurn Z1330XL wall hydrant, Zurn exposed non-freeze hydrant, Zurn vacuum breaker hydrant, Zurn backflow preventer hydrant, Ecolotrol Z1330XL hydrant, Z1330, Z1330XL, Wall Hydrant,1330XL,330XL

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1330xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosEncased Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.31
  • Largura (polegadas)6.75
  • Profundidade (polegadas)6.19
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores