Hidrante de solo encapsulado, sem chumbo e anticongelante ZURN Z1360XL para instalação nivelada com o solo ou em piso acabado (sem tráfego). O hidrante possui carcaça de aço galvanizado, componentes internos de bronze e aço inoxidável, assento de bronze e arruela de assento substituível, haste de operação não giratória e válvula de fechamento de compressão flutuante com conexão de entrada de 3/4” [19] ou 1” [25] com porta de drenagem roscada de 1/4” [6] na carcaça e conexão de mangueira macho de 3/4” [19] ou 1” [25]. O hidrante é fornecido com caixa de bronze simples e tampa articulada com trava, estriada e estampada com “WATER” e inclui chave de operação. Os produtos Zurn “XL” sem chumbo são uma linha de produtos de encanamento duráveis projetados e fabricados para atender às leis estaduais e códigos locais que determinam níveis máximos de teor de chumbo permitidos. Os produtos Zurn “XL” são fabricados de acordo com a seção 1417 da SWDA Federal.
Conformidade:
Características:
- Sem chumbo
- Não congela, drenagem automática
- Hidrante de piso embutido para instalação nivelada
Palavras-chave: hidrante de solo com caixa, hidrante de solo anticongelante Zurn com caixa, hidrante de parede Zurn Z1360XL, hidrante comercial leve Zurn, hidrante anticongelante exposto Zurn, hidrante com disjuntor a vácuo Zurn, 1360XL, 360XL