Publicar produtos
Z1365 Ground Hydrant
Zurn

Z1365 Ground Hydrant

Traduzido por Google,

Hidrante de solo encapsulado, resistente ao congelamento, para instalação nivelada com o solo ou em piso acabado. Completo com corpo em aço galvanizado, todas as peças internas em bronze, sede em bronze com arruela de sede substituível e haste de acionamento fixa com válvula de fechamento por compressão flutuante com conexão de 1-1/4", 1-1/2" ou 2". Caixa em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampa articulada com acabamento escovado, trava com chave tipo "T" e inscrição "WATER" (ÁGUA) na tampa. O hidrante possui uma porta de drenagem roscada de 1/4" no corpo da válvula.

Características:

  • Drenagem automática e anticongelante
  • Opções de conexão de mangueira de 1-1/4", 1-1/2" e 2"
  • Hidrante de piso embutido para instalação nivelada com o piso
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1365
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosGround
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service