Publicar produtos
Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant
Zurn

Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant

Traduzido por Google,

Hidrante de jardim exposto, sem chumbo e anticongelante. O hidrante possui cabeçote de ferro fundido com revestimento Dura-Coated e alça de elevação com opção de trava, carcaça de aço galvanizado, componentes internos de bronze e aço inoxidável, conexão de entrada de 3/4” [19] com porta de drenagem roscada de 1/8” [3] na carcaça e conexão macho de mangueira de 3/4” [19].
Os produtos Zurn “XL” sem chumbo são uma linha de produtos hidráulicos duráveis, projetados e fabricados em conformidade com as leis estaduais e códigos locais que exigem níveis máximos de chumbo permitidos. Os produtos Zurn “XL” são fabricados de acordo com a seção 1417 da Lei Federal SWDA.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • Padrão NSF372
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1396xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosPost & Yard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)60.5
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores