Publicar produtos
Z5420 Siphon Jet Service Sink
Z5420 Siphon Jet Service Sink
    Zurn

    Z5420 Siphon Jet Service Sink

    Traduzido por Google,

    Z5420 Porcelana vitrificada, pia de serviço blowout montada no chão com borda de descarga integral, ZurnSHIELD, esmalte cerâmico e spud superior de 1-1/2". Protetores de borda de aço inoxidável frontal e lateral incluídos.

    Características:

    • 27” [686 mm] x 20-1/2” [521 mm]
    • Porcelana vitrificada
    • O esmalte cerâmico ZurnSHIELD cria uma superfície permanente que protege o acessório ao inibir o crescimento de manchas e odores que causam mofo, bolor e bactérias, reduzindo assim a quantidade de tempo, produtos químicos e água para limpar o vaso.
    • Pia de serviço montada no chão
    • Ação de jato de sifão
    • Borda de descarga integral
    • Espátula superior de 1-1/2”
    • Superfície da água: 10” x 10”
    • Profundidade da vedação da armadilha: 3-1/8”
    • Peso de envio 60 libras

    Palavras-chave: Pia de serviço montada no chão. Pia de serviço com jato de sifão, ação de jato de sifão, pia de serviço de sopro montada no chão, aro de descarga integral, protetores de aro de aço inoxidável, sifão montado no chão
    pia de serviço de jato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z5420
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosSpecialty Fixtures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)27
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias