Publicar produtos
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
    Zurn

    Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze

    Traduzido por Google,
    O sistema vem completo com válvula de descarga manual de alta eficiência Z6000AV-HET exposta e vaso sanitário pendurado na parede de porcelana. O sistema foi projetado para funcionar de acordo com os padrões da indústria com apenas 1,28 galões por descarga. A válvula manual EcoVantage® é um tipo de diafragma exposto e silencioso, completo com o diafragma de vedação dupla AquaVantage® TPE da Zurn, resistente à cloramina, com um by-pass filtrado resistente à obstrução. A válvula tem um recurso de alça sem retenção e sem vazamento, disjuntor a vácuo de alta pressão de retorno, porca de acoplamento hexagonal de uma peça, arremate ajustável, acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior. A parada de controle possui proteção interna do protetor de sifão. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina. O vaso sanitário de porcelana vítrea é 1-1/2 "top spud com 2-1/8" totalmente envidraçado e ação de jato de sifão. A válvula e o vaso sanitário são um sistema projetado para fornecer desempenho ideal e 20% de economia de água em relação aos vasos sanitários convencionais de 1,6 gpf.
    • Zurn One HET Toilet System projetado para desempenho ideal entre o acessório Zurn e a válvula de descarga Zurn para economizar água.
    • 1,28 gpf (galões por descarga) 4,8 Lpf
    • 20% de economia de água em relação ao sistema padrão de 1,6 gpf
    • porcelana vítrea
    • Aro frontal alongado
    • Trapway totalmente envidraçado de 2-1/8"
    • Ação de descarga de jato de sifão de alta eficiência
    • Compatibilidade e garantia de qualidade dos componentes do sistema do produto ZURN
    • Peso de envio: 40 libras.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z5617-bwl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosWater Closets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText