As torneiras Zurn AquaSense® são ideais para aplicações de alto uso onde durabilidade e operação sem as mãos são necessárias. Torneira de latão fundido cromado polido, alimentada por bateria, compatível com ADA, com sensor de proximidade infravermelho para reforma e nova construção. A unidade é fornecida com um arejador padrão de 0,5 GPM e hardware de montagem. Zurn Lead Free (-XL) é a linha de torneiras e acessórios de latão duráveis e de alta qualidade que são projetados e fabricados para cumprir com a Seção 1417 do Safe Drinking Water Act (SDWA), que exige um teor médio ponderado de chumbo de no máximo 0,25% da superfície molhada.
Características e benefícios
- Sensor de proximidade do tipo convergência infravermelho
- Recurso de tempo limite de 30 segundos
- Corpo em latão fundido cromado
- Filtro em linha
- 4 pilhas “AA”
- Entrada para elevação de esfera de 1/2”
Palavras-chave: Torneira alimentada por bateria AquaSense®, torneiras AquaSense®, torneira com sensor de latão fundido cromado polido, infravermelho
sensor de proximidade para retrofit, torneiras de latão, alça de lâmina de pulso, válvula de mistura de temperatura, válvula de mistura termostática para torneiras simples, fio conector para conversor de energia plug-in, torneira elétrica plug-in AquaSense