Publicar produtos
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    Traduzido por Google,

    Compatível com ADA, adaptador de energia CA, dispensador de sabão com sensor cromado para reforma e novas construções.

    Características:

    • Bomba interna de longa duração
    • Sabonete líquido para mãos (vendido separadamente)
    • Faixa de viscosidade do sabão de 100-3800 cps
    • 0,5 ml dispensados ​​por ativação
    • Recipiente de sabonete recarregável de 1000ml
    • Distância de detecção de 4 ± 1/16”
    • Complementa a torneira Z6950-XL

    Palavras-chave: Dispensador de sabão, Dispensador de sabão com sensor, dispensador de sabão com sensor montado na parede, dispensador de sabão com sensor para pia de cozinha, dispensador de sabão com sensor para banheiro

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z6950-sd
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers