Publicar produtos
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    Traduzido por Google,

    Compatível com ADA, adaptador de energia CA ou bateria, dispensador de sabão com sensor cromado para reforma e novas construções.

    Características:

    • Bomba interna de longa duração
    • Vida útil da bateria de 100K ciclos
    • Sabonete líquido para mãos (vendido separadamente)
    • Quantidade de distribuição ajustável
    • Frasco de sabonete recarregável de 1600 ml [54,1 oz]
    • Complementa a torneira Z6953-XL

    Palavras-chave: Dispensador de sabonete com sensor da série Camaya, Dispensador de sabonete com sensor, Dispensador de sabonete com sensor, Dispensador de sabonete com sensor, Dispensador de sabonete para as mãos com sensor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z6953-sd
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers