Publicar produtos
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Traduzido por Google,

    Corpo de torneira de latão fundido cromado polido com hastes integrais, cartuchos de disco cerâmico de um quarto de volta e uma bica rígida ou oscilante de 3-1/2”. A unidade é fornecida com um arejador padrão de 2,2 GPM, alças coloridas resistentes a vandalismo, ferragens de montagem e porcas de acoplamento NPSM de 1/2” para risers de lavatório padrão. Os produtos Zurn Lead Free (-XL) são a linha de torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade que são projetados e fabricados para cumprir com a Seção 1417 do Safe Drinking Water Act (SDWA), que determina o teor médio ponderado de chumbo de não mais do que 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Características:

    • Cartucho de disco cerâmico
    • Corpo em latão fundido cromado
    • Alças de lâmina de pulso de metal com código de cores resistente a vandalismo de 4”

    Palavras-chave: Torneira Centerset, Torneira Centerset Aquaspec, Torneira de Banheiro Zurn, Torneira de Cozinha Zurn, Torneira Centerset Gooseneck, Torneira Manual Aquaspec

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z812A4-xl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Faucets
    • Grupo de produtosAquaSpec
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.4
    • Largura (polegadas)4
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores