Publicar produtos
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
    Zurn

    Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)

    Traduzido por Google,

    Torneira de lavatório única, cromada e polida, com medidor de fechamento lento, bica central de latão integral de 3-3/4" e manopla colorida resistente a vandalismo, compatível com ADA. Tempo de ciclo facilmente ajustável, predefinido para 10 segundos a 80 PSI. A unidade é fornecida com uma saída de spray padrão de 1,0 GPM com economia de água, filtro de haste integral, ferragens de montagem e uma porca de acoplamento NPSM de 1/2" para coluna de lavatório padrão. Requer menos de 5 libras de força para ativar, conforme ANSI A117.1. Os produtos Zurn Lead Free (-XL) são a linha de torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade, projetados e fabricados em conformidade com a Seção 1417 da Lei de Água Potável Segura (SDWA), que exige um teor médio ponderado de chumbo de no máximo 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado pelo IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Manga de cartucho de medição de polímero
    • Corpo em latão fundido cromado
    • Resistente a vandalismo
    • Alça de medição de latão com código de cores
    • Tempo de ciclo ajustável

    Palavras-chave: Bacia única, Torneiras de medição, Prédios governamentais, Comercial, Prédios altos, Hospitalidade, Militar, Escritório, Assistência médica, Varejo, Sistemas escolares, Instalações educacionais, Universidades, Industrial, Correcional/Institucional, Serviço de alimentação, Complexo esportivo/Centro recreativo, Torneiras comerciais, Redução obrigatória de água na Califórnia, EZShip, EZ Ship, Conformidade com a lei de isenção de chumbo, MasterSpec, Conservação de água, Especificador de sistemas Zurn One, 86100-XL, 6100-XL

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicazurn-z86100-xl
      • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
      • Grupo de produtosMetering
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-04-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Nome UNSPSCTable lamp fixture
      • Código UNSPSC39111510
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
      • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets