Publicar produtos
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
    Zurn

    Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet

    Traduzido por Google,

    Torneira monocomando para lavatório, com fechamento suave e dosador, acabamento cromado polido, bica integrada em latão com 9,5 cm (3-3/4”) de distância entre os centros e alça com código de cores resistente a vandalismo e em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências). Tempo de ciclo facilmente ajustável, pré-ajustado para 10 segundos a 80 PSI. A unidade é fornecida com um pulverizador padrão de 3,8 litros por minuto (1,0 GPM) para economia de água, filtro de haste integrado, acessórios de montagem e uma porca de acoplamento NPSM de 1/2” para tubo de lavatório padrão. Requer menos de 2,3 kg (5 libras) de força para ativação, conforme ANSI A117.1. Os produtos Zurn sem chumbo (-XL) são uma linha de torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade, projetados e fabricados em conformidade com a Seção 1417 da Lei da Água Potável Segura (SDWA), que exige um teor médio ponderado de chumbo de no máximo 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • NSFStandard372
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Manga de cartucho de dosagem de polímero
    • Corpo em latão fundido cromado
    • Resistente a vandalismo
    • Alça de medição em latão com código de cores
    • Temporização de ciclo ajustável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z86300-xl
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de produtosMetering
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets