Publicar produtos
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms

    Traduzido por Google,

    A série Zurn Hydro•X® Power de válvulas de descarga com sensor para vasos sanitários foi projetada para operação confiável e com as mãos livres, que dura a expectativa de vida de um banheiro comercial. Esta válvula de descarga com sensor hidrelétrico para vasos sanitários não requer fiação ou substituição de bateria, o que significa custos mais baixos de instalação e manutenção. A válvula de descarga operada por engrenagem possui um diafragma de filtro triplo e resistente a entupimentos. É ativado por sensor para oferecer suporte a um ambiente mais higiênico, eliminando pontos de contato. Combine com torneiras Hydro•X® Power para maximizar os objetivos sustentáveis ​​do banheiro.

    Conformidade:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Compatível com ADA • Compatível com WaterSense (quando usado com vazão apropriada) • Compatível com CEC e CALGREEN (somente 1.1, 1.28 e 1.28/1.1(-DF))

    Características:

    • A tecnologia Hydro•X® Power oferece desempenho sustentável ao fornecer energia hidrelétrica renovável e ininterrupta projetada para durar a expectativa de vida de um banheiro comercial
    • Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • O diafragma, as juntas e as vedações AquaVantage com filtro triplo líder do setor são feitos de elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais que a borracha tradicional, reduzindo os custos de manutenção
    • A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem descarga e pode ajudar a reduzir a transmissão de germes
    • O verdadeiro botão de cancelamento mecânico oferece descarga manual sob demanda
    • A construção robusta com acabamento cromado altamente polido proporciona durabilidade de longo prazo e resistência a vandalismo em um design contemporâneo • Descarga de linha padrão 24 horas por dia para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações do coletor de fixação para proteger contra gases de esgoto durante períodos de inatividade
    • Luz indicadora LED visível ao usuário
    • A válvula de descarga exposta também é fornecida com batente de controle de 1” com proteção interna contra sifão, tampa de parada resistente a vandalismo, kit de solda por suor, flange de parede fundida com parafuso de fixação e conjunto de quebra-vácuo de alta pressão para topo de 1-1/2”. entrada de batata.

    Palavras-chave: Válvula de descarga do sensor, operação mãos-livres, sem solenóide, válvula de descarga de montagem superior, válvula de descarga para armário de água, energia hidrelétrica, Hydro•X Power, engrenagem cerâmica, válvula de descarga operada por engrenagem, diafragma filtrado resistente a entupimento, diafragma AquaVantage, sem toque , Botão de cancelamento mecânico, lavagem de linha, fluxômetro

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zer6000av-hyd
    • Familia de productoSensor Flush Valves - WC
    • Grupo de produtosGear Drive Hydropowered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-10
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011594
    • Nome ETIMElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties