Publicar produtos
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms

    Traduzido por Google,

    A válvula de descarga para armário de água acionada por engrenagem ZER EZ foi projetada para desempenho com a ação dupla do cartucho de disco cerâmico e operação acionada por engrenagem do motor. Seu acabamento cromado polido, design moderno de montagem superior e operação silenciosa do diafragma são ideais para aplicações de banheiros comerciais novos e reformados.

    Conformidade:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, compatível com ADA, listado cUPC, WaterSense: Este produto deve ser usado com uma contraparte rotulada WaterSense com um volume de fluxo compatível para garantir que todo o sistema atenda aos requisitos de eficiência e desempenho de água

    Características:

    • Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • O verdadeiro botão de acionamento manual mecânico oferece descarga sob demanda
    • Operação padrão com bateria; hardwire opcional com bateria reserva para operação ininterrupta mesmo quando há falta de energia
    • O diafragma, juntas e vedações AquaVantage® filtrados são feitos de elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais que a borracha tradicional
    • O recurso de alternância permite a descarga opcional da linha 24 horas por dia para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações dos coletores de fixação para proteger contra gases de esgoto durante períodos de inatividade
    • A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem descarga e pode ajudar a reduzir a transmissão de germes
    • Ativação precisa da engrenagem para uma descarga consistente
    • Válvula de descarga com sensor, descarga automática, descarga com sensor de movimento, válvula de descarga com diafragma, descarga acionada por engrenagem, descarga sem toque, descarga sem toque

    Palavras-chave: Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, Go Blue®, válvula de descarga com sensor, descarga automática, descarga com sensor de movimento, válvula de descarga com diafragma, descarga acionada por engrenagem, descarga sem toque, descarga sem toque, fluxômetro, válvula de descarga automática, Zurn válvula de descarga, válvula de descarga Zurn, válvula de descarga sem toque

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-ZER6000AV-TM
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosZER-TM Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)15.37
    • Largura (polegadas)2.25
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011594
    • Nome ETIMElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties