Publicar produtos
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms

    Traduzido por Google,

    A válvula de descarga para armário de água acionada por engrenagem ZER EZ foi projetada para desempenho com a ação dupla do cartucho de disco cerâmico e operação acionada por engrenagem do motor. Seu acabamento cromado polido, design moderno de montagem superior e operação silenciosa do diafragma são ideais para aplicações de banheiros comerciais novos e reformados.

    Conformidade:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, compatível com ADA, listado cUPC, WaterSense: Este produto deve ser usado com uma contraparte rotulada WaterSense com um volume de fluxo compatível para garantir que todo o sistema atenda aos requisitos de eficiência e desempenho de água

    Características:

    • Usa a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • O verdadeiro botão de acionamento manual mecânico oferece descarga sob demanda
    • Conectado com bateria reserva para operação ininterrupta mesmo quando há falta de energia
    • O diafragma, as juntas e as vedações AquaVantage® filtradas são feitas de elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais que a borracha tradicional
    • O recurso de alternância permite a descarga opcional da linha 24 horas por dia para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações dos coletores de fixação para proteger contra gases de esgoto durante períodos de inatividade
    • A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem descarga e pode ajudar a reduzir a transmissão de germes
    • Ativação precisa da engrenagem para uma descarga consistente
    • Válvula de descarga com sensor, descarga automática, descarga com sensor de movimento, válvula de descarga com diafragma, descarga acionada por engrenagem, descarga sem toque, descarga sem toque

    Palavras-chave: Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, válvula de descarga com sensor, descarga automática, descarga com sensor de movimento, válvula de descarga com diafragma, descarga acionada por engrenagem, descarga sem toque, descarga sem toque, fluxômetro

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-ZER6000AV-TM-HW
    • Familia de productoSensor Flush Valve
    • Grupo de produtosZER-TM Gear Driven Flush Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)15.37
    • Largura (polegadas)2.25
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011594
    • Nome ETIMElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties