Publicar produtos
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Traduzido por Google,

    As torneiras com sensor montado na parte traseira Zurn AquaSense® criam uma experiência de banheiro mais higiênica, sustentável e confiável, utilizando operação de cartucho cerâmico acionada por engrenagem, sem solenóides para substituir e energia hidrelétrica renovável. A alta eficiência padrão, vazão baixa de 0,5 gpm e recurso de tempo limite ajustável ajudam a economizar água para atingir as metas de sustentabilidade. Personalize as configurações de uso
    sem fio usando o aplicativo Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Atualize para a versão de dispositivo inteligente para gerenciamento de frota, incluindo dados em tempo real. Os produtos Zurn Lead Free são torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade projetados e fabricados para cumprir a Seção 1417 da Lei de Água Potável Segura (SDWA), que exige o teor médio ponderado de chumbo de não mais que 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    • Em conformidade com A112.18.1 / CSA B125.1 • Em conformidade com ADA • Em conformidade com UPC sem chumbo • Em conformidade com CEC e NYC 604.4 (quando usado com taxa de fluxo apropriada)

    Características:

    • Usa a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem motorizada que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • A tecnologia Hydro•X Power ® oferece desempenho sustentável ao fornecer energia hidrelétrica renovável e ininterrupta projetada para durar a vida útil de um banheiro comercial.
    • Ativação de água do sensor intuitiva e sem esforço, sem atraso e sem toque
    • Habilitado para Bluetooth para ajuste sem fio no ponto de uso:
      • Recurso de tempo limite ajustável (tempo limite padrão de 30 segundos)
      • Lavagem higiênica da linha (sob demanda ou programada)
      • Modos de detecção (sob demanda ou medição)
      • Ajuste da faixa do sensor
      • Status da bateria
    • Opção conectada plumbSMART™ disponível com sufixo -W2 para monitoramento remoto e insights de uso em tempo real para seu ecossistema de encanamento conectado
    • Fornecido padrão com taxas de fluxo de água de alta eficiência de 0,5 GPM; outras taxas de fluxo disponíveis
    • Fluxo de água silencioso e tecnologia de fechamento suave que elimina o golpe de aríete
    • Construção em latão fundido cromado polido

      Palavras-chave: Torneira com sensor, Torneira sem toque, Torneira ativada por sensor, Tecnologia Hydro•X Power®, Energia hidrelétrica, Energia hidrelétrica renovável, Cartucho cerâmico acionado por engrenagem, Torneira de alta eficiência, Taxa de fluxo baixo, Configurações utilizáveis ​​personalizáveis, Configurações remotas, Zurn Elkay Bluetooth App, Torneira Comercial, Torneira Automática, Torneira Automática

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicazurn-zg6922
      • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
      • Grupo de produtosWall Mount
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-05-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)12.12
      • Largura (polegadas)2.25
      • Profundidade (polegadas)6.75
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)6
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011328
      • Nome ETIMWashbasin mixing tap
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
      • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets