Publicar produtos
ZN1202-N4 - EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Vertical Siphon Jet No-hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1202-N4 - EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Vertical Siphon Jet No-hub Narrow Wall Carrier

Traduzido por Google,

Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão vertical de placa/pé de combinação de piso EZCarry® One-Piece, fornecido para ( ) altura de desbaste, com conexão principal de ferro fundido Dura-Coated de alto desempenho com varredura otimizada hidromecanicamente, conexões sem cubo de 4" [102 mm] e ventilação estendida de 2" [51 mm]. Acoplamento ajustável de 3" [76 mm] de diâmetro X 6" [152 mm] resistente à corrosão com tampa de teste integral, projetado para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha, e a junta colada "Neo-Seal" para economia de mão de obra otimiza o desempenho do fluxo ao mesmo tempo em que reduz as etapas de instalação. O sistema completo inclui placa/pé de combinação de uma peça; amarração de ancoragem traseira de ½” [13 mm] para serviços pesados; parafusos de fixação, protetores de acabamento e pinos. O sistema de placa/pé de combinação de uma peça EZCarry® montado no piso está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis ​​da ASME A112.6.1M até uma carga estática máxima de 500 lbs [227 kg].

Conformidade:

  • ASME A112.6.1M até uma carga estática máxima de 500 libras.

Características:

  • Impulsione os resíduos até três vezes mais longe, reduzindo a possibilidade de entupimento do sistema de baixo fluxo para proteção geral do sistema de encanamento
  • Proteja as instalações contra carga excessiva com projeto de sistema padrão para carga de até 500 lb
  • 5-1/2" Padrão ou 7-1/2" ADA para atender às necessidades da aplicação
  • Reduza emergências de manutenção com transportadores projetados para otimizar o transporte de resíduos na linha
  • Mantenha um ambiente sanitário com luminária de parede
  • Teste o sistema e corte o acoplamento no comprimento da frente com a opção de acoplamento EZ-SET™ com patente pendente da Zurn

Modelo(s) adicional(ais) disponível(is)

ZN1202-N4-JL | ZN1202-N4-JR

Palavras-chave: EZCarry, suporte de vaso sanitário suspenso zurn, vaso sanitário suspenso zurn, sanitários suspensos na parede, suporte de vaso sanitário montado na parede, tanque de vaso sanitário embutido na parede, suporte de vaso sanitário para vaso sanitário suspenso na parede, sistema de tanque de vaso sanitário oculto, tanque e suporte de parede para vasos sanitários montados na parede, sistemas de vaso sanitário embutidos na parede, suporte e tanque embutidos para vaso sanitário, saída de parede montada no suporte, série de vasos sanitários Blowout, sistema de encanamento, entupimento do sistema de baixo fluxo, acessório de parede, jato de sifão vertical, junta Neo-Seal, resistente à corrosão

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zn1202-n4
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosCarrier Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-23
  • Número de edição4
  • Altura (polegadas)13.5
  • Largura (polegadas)14.44
  • Profundidade (polegadas)17
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)87
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets