Publicar produtos
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga cromada, tipo diafragma, exposta e silenciosa, com exterior polido. Completa com diafragma de vedação dupla resistente à cloramina e by-pass antientupimento. A válvula está em conformidade com a ADA, com um recurso de manopla sem retenção aberta e sem vazamento. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO P&T
    • CSA B125.37
    • Código de encanamento uniforme listado
    • Listado pelo IPC
    • Listado pela NPCC
    • Etiquetado Watersense

    Características:

    • O Control Stop possui proteção interna tipo sifão, kit de solda por suor e flange de parede com parafuso de fixação.
    • Disjuntor de vácuo de alta contrapressão com porca de acoplamento sextavada de uma peça
    • Vedações internas resistentes à cloramina
    • Peça de cauda ajustável
    • Acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior

    Palavras-chave: Válvula de descarga manual, Válvula de descarga Aqua, Válvula de descarga de armário, Válvulas de descarga, Válvulas de descarga Zurn

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z6000
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaFlush®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro