Publicar produtos
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
    Zurn

    Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower

    Traduzido por Google,
    Unidade de chuveiro pré-fabricada em aço inoxidável, composta pela válvula de chuveiro de balanceamento de pressão TEMP-GARD com haste de bronze simples, pistão de balanceamento de aço inoxidável e batentes de serviço integrais de acesso inferior. Padrão com conjunto de tubulação de cobre de 1/2" envolto por blindagem de acabamento escovado de aço inoxidável de calibre 18 #4, cabeça de chuveiro de latão cromado -i6 com controle de fluxo de 2,5 GPM e padrão de pulverização ajustável no suporte institucional, alça de haste de metal, saboneteira de montagem lateral e todos os parafusos de fixação à prova de vandalismo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z7500
    • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Grupo de produtosAqua-Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores