Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,1 gpf, acionado por sensor, alimentado por bateria, montado na parede, com fluxômetro de diafragma cromado exposto e ativado por sensor ZER6000AV-ONE-SM para abastecimento à esquerda ou à direita, assento sanitário comercial de frente aberta Z5955SS-EL, vaso sanitário de porcelana vitrificada montado na parede Z5615-BWL com kit de montagem de junta de vedação de saída NeoSeal Z5977-NEO e Z5610-NUT-EXT-KIT fabricado pela Zurn.
Conformidade:
Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Características:
- Sistema de vaso sanitário suspenso com sensor e válvula de descarga de 1,1 GPF alimentada por bateria.
- Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
- Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
- Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
- Garantia estendida completa de um único fabricante
- Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.