Publicar produtos
Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,1 gpf, acionado por sensor, alimentado por bateria, montado na parede, com fluxômetro de diafragma cromado ZER6000AV-ONE-TM exposto, ativado por sensor com botão de acionamento manual, para abastecimento pela esquerda ou direita, assento sanitário comercial Z5955SS-EL com frente aberta, vaso sanitário de porcelana vitrificada Z5615-BWL montado na parede com kit de vedação de saída NeoSeal Z5977-NEO e kit de vedação externa Z5610-NUT-EXT-KIT, fabricado pela Zurn.

Conformidade:

  • Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1.
    quando instalado de acordo com esses requisitos.
  • Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  • Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

• 1,1 gpf (galões por descarga)
• Vaso sanitário de parede com borda frontal alongada e formato de bolinha
• Ação de lavagem por jato de sifão de alta eficiência
• Sifão totalmente esmaltado de 2-1/8”
• Área da superfície da água na tigela grande: 30 cm x 25 cm
• Construção de tigela de parede em porcelana vítrea
• Carga estática de 1000 lb*
*Não indicado para uso bariátrico.
• Fluxômetro tipo diafragma completo com TPE Go Blue® da Zurn,
Resistente à cloramina, diafragma de vedação dupla com filtro resistente a entupimentos.
ignorar
• Botão de acionamento manual
• Quebra-vácuo de alta pressão
• Cordal ajustável
• Válvula de controle com proteção interna contra sifão, tampa resistente a vandalismo,
Kit de solda por compressão e flange de parede fundida com parafuso de fixação
• Assento sanitário comercial branco, alongado e com abertura frontal, com dobradiças de aço inoxidável.
• Conjunto de junta de saída NeoSeal®
• Economia de 14% de água em comparação com um sistema padrão de 1,28 galões por pé cúbico (gpf)
• Economia de 31% de água em comparação com um sistema padrão de 1,6 galões por pé cúbico (gpf)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZWC1STM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro