Publicar produtos
Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,28 gpf, com acionamento manual e montagem na parede, com fluxômetro de diafragma cromado exposto Z6000AV-HET, acionado manualmente, para abastecimento pela esquerda ou pela direita, assento sanitário comercial com frente aberta Z5955SS-EL, vaso sanitário de porcelana vitrificada de montagem na parede Z5615-BWL com kit de montagem de junta de vedação de saída NeoSeal Z5977-NEO e Z5610-NUT-EXT-KIT, fabricado pela Zurn.

Características:

  • Sistema de vaso sanitário suspenso manual com válvula de descarga de 1,28 GPF
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
  • Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.
Especificação
  • keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZWC2M
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro