Publicar produtos
Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,28 gpf, com acionamento manual e montagem no piso, composto por válvula de descarga exposta cromada Z6000AV-HET, acionada manualmente, para abastecimento pela esquerda ou direita, assento sanitário comercial com frente aberta Z5955SS-EL e vaso sanitário de porcelana vitrificada Z5655-BWL1, montado no piso, com kit de montagem da junta de flange de saída Z5972-COMB, fabricado pela Zurn.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • Sistema de vaso sanitário manual de piso com válvula de descarga de 1,28 GPF
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
  • Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.
Especificação
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZWC4M
  • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro