Publicar produtos
Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,28 gpf, acionado por sensor, alimentado por bateria, montado no piso, com fluxômetro de diafragma cromado exposto e ativado por sensor ZER6000AV-HET-SM para abastecimento à esquerda ou à direita, assento sanitário comercial de frente aberta Z5955SS-EL e vaso sanitário de porcelana vitrificada montado no piso Z5655-BWL1 com kit de montagem de junta de flange de saída do vaso sanitário Z5972-COMB, fabricado pela Zurn.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • Sistema de descarga com sensor de chão e válvula de descarga de 1,28 GPF alimentada por bateria.
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
  • Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.
Especificação
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZWC4S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro