Опубликуйте свои продукты
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan designed for larger layouts. Features a 4" low-step threshold for easier walk-in entry, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииANSI B Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой