Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Cпецификация
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-AP-TMS
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииNon-Rated Access Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels