Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Cпецификация
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииExterior Access Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels