Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

The Heavy Gauge FD is a flush access panel for walls with heavy-duty 14 gauge frame & door & masonry anchor for institutional use.

Cпецификация
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииFire-Rated Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 29
  • Наименование OmniClassAccess Panels