Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

The HSP is JL's toughest access panel in 7 gauge steel with detention lock prep and several detention lock options. Heavy duty hinges are welded to the the heavy duty frame, and the door rests on heavy duty stops. Ideal for detention snd security facilities.
Cпецификация
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-HSP
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииSecurity Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 29
  • Наименование OmniClassAccess Panels