Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

The TME Series is a concealed frame flush access panel for plaster features recessed trim of metal lath for plastering, which is totally concealed. The paintable door can be matched to surrounding wall or ceiling for a coordinated look.
Cпецификация
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииNon-Rated Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 29
  • Наименование OmniClassAccess Panels