Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Floor Door Angled FLDA
JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    A flush floor door that is designed to remain corrosion-free with non-slip diamond plate surface.

    Cпецификация
    • Frame Material: 1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Hardware: 18-8 Stainless steel bolts, nuts and washers

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside. Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300 psf 

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

      Please note that this floor door is designed for new construction which requires a large enough opening to accommodate the bottom lip which will be topped by mortar. For existing openings, see the FLDE on the Activar CPG website.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FD-FLDA
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииFloor Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Номер OmniClass23-17 11 27
    • Наименование OmniClassAccess Doors