Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    Cпецификация
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FD-FLDD
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииFloor Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Номер OmniClass23-17 11 27
    • Наименование OmniClassAccess Doors