Опубликуйте свои продукты
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    The Clear VU is an attractive bubble cabinet available in four trim styles. From fully-recessed to surface mount, this cabinet is available in five finishes: steel, stainless steel, aluminum, brass or bronze.
    Extinguisher sold separately.

    Cпецификация
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FEC-Clear-VU
    • Тип продукцииFire Protection
    • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Номер OmniClass23-29 25 11 11
    • Наименование OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Код CSI UniFormat IID4030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties