Опубликуйте свои продукты
Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector

MorningStar Series “Flat Plate” Solar Thermal Collectors, manufactured in the United States by Alternate Energy Technologies (AET); are designed to meet the needs of any system from 30 to 50,000 gallons for use in hot water, space heating, air conditioning, and industrial process heating systems.

MS = Standard MorningStar Series

MSC = Commercial MorningStar Series (High Performance)

Cпецификация
  • Frame Anodized 6005 Aluminum

    Absorber All Copper, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Mounts Integral to frame - 1 clip option to rail mount

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMSC-V_Collector_Series
  • Тип продукцииSolar Hot Water Heater
  • Группа продукцииThermal Collector
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Наименование OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Похожие продукты