Опубликуйте свои продукты
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS
    AJ Products

    Ceiling light SIRIUS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Cпецификация
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling-light-SIRIUS
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииLightning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Масса нетто (кг)3.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps