Опубликуйте свои продукты
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO
    AJ Products

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Cпецификация
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-light-PICASSO
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииLightning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1485
    • Ширина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps