Опубликуйте свои продукты
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Cпецификация
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • Тип продукцииOffice Accessories
    • Группа продукцииWhiteboards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1960
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)48
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Описание Uniclass 2015Whiteboards

    Доступно в регионах:

    Европа