Опубликуйте свои продукты
Notice board ELIZA 2500x1200mm
AJ Products

Notice board ELIZA 2500x1200mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Cпецификация
    • Height:1200mm
    • Width:2500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:18.7kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNotice-board-ELIZA-2500x1200mm
  • Тип продукцииOffice Accessories
  • Группа продукцииWhiteboards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалТкань
  • Масса нетто (кг)18.7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards
  • Номер OmniClass23-19 11 17
  • Наименование OmniClassNotice Boards

Доступно в регионах:

Европа