Опубликуйте свои продукты
Original whiteboard DORIS 1000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf
Cпецификация
    • Height:1200 mm
    • Width:1000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOriginal-whiteboard-DORIS-1000x1200mm
  • Тип продукцииOffice Accessories
  • Группа продукцииWhiteboards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалEnamel
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards

Доступно в регионах:

Европа