Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8 из 5 звезд3.8(11 отзывы)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Cпецификация
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPendant-lamp-TOP
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииLightning
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВойлок
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG000028
  • Название ETIMLamps
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps