Опубликуйте свои продукты
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Cпецификация
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRefuse-bin-HURLEY
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииWastebins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)7.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Описание Uniclass 2015Waste bins