Опубликуйте свои продукты
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin

    • Recycling made easy
    • Flexible
    • Modern colours

      Space-saving waste-sorting unit consisting of two sections with waste containers to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Cпецификация
      • Height:1100 mm
      • Width:1100 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:106.15 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWaste-sorting-unit-CELSIUS-2x120-L-bin
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииWastebins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)620
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)106.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins