Опубликуйте свои продукты
Ceiling light MAGNUM
AJ Products

Ceiling light MAGNUM

2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)
  • Industrial design
  • Metal shade
  • Suits various environments

    A stylish ceiling light with a metal shade in a modern interpretation of industrial design. It suits company canteens as well as cafés and is a unique statement piece either alone or in a row.Our MAGNUM ceiling lamp is a robust pendant light with a design that evokes a sense of industry. Inspired by old machinery and engine parts, it manages to have both a raw and stylish design. The shade is metal and, due to its weight, the light fitting hangs steadily without swaying when there is movement in the air.

    Hang it by itself or in a neat row above a long table, this ceiling light looks good in a variety of environments.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections. (Plug connections can be purchased separately)
Cпецификация
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCeiling-light-MAGNUM
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииLightning
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)273
  • Ширина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG000028
  • Название ETIMLamps
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps

Доступно в регионах:

Европа