Опубликуйте свои продукты
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)

    This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Cпецификация
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors